Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060521
GTIN 4052568290405
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 3/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
14.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67