Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4

8060524

GTIN 4052568435745

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
47.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67