Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN 4052568290450
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
20.3 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8.3 bar
Schutzart
IP65 - IP67