Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
8060536
GTIN 4052568290498
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
41.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 9.3 bar
Schutzart
IP65 - IP67