Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4

8060543

GTIN 4052568290535

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 3/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
13.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 30 bar
Schutzart
IP65 - IP67