Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
8060548
GTIN 4052568290573
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
30.3 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 13.5 bar
Schutzart
IP65 - IP67