Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
GTIN 4052568290580
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
41.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 9.3 bar
Schutzart
IP65 - IP67