Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN 4052568290597
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
50.1 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5.6 bar
Schutzart
IP65 - IP67