Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN 4052568435868
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
77.9 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5.6 bar
Schutzart
IP65 - IP67