Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T-R18-Q4

8068750

GTIN 4052568301224

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
165 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung