Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T-R18-Q6
8068751
GTIN 4052568301231
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
170 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung