Reduziermuffe NPFC-R-G1-G34-F

8069226

GTIN 4052568297640

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Pneumatischer Anschluss 2
G3/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar