Reduziernippel NPFC-R-G12-G14-MF-P50
8069232
GTIN 4052568297701
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 50 bar