Vakuumsaugdüse OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1P

8070091

GTIN 4052568300579

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
98 l/min