Vakuumsaugdüse OVEM-30-H-C-QO-CE-N-1P
8070093
GTIN 4052568300593
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
3 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
181 l/min