Normzylinder CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1
8073766
GTIN 4052568298067
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig