Normzylinder CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1

8073767

GTIN 4052568298074

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig