Normzylinder CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1

8073972

GTIN 4052568298081

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
200 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung