Normzylinder CRDSNU-B-20-125-PPS-A-MG-A1

8073974

GTIN 4052568298104

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
125 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung