Normzylinder CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1
8073977
GTIN 4052568298135
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
50 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung