Rundzylinder CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1

8073984

GTIN 4052568298203

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung