Wahlschalterventil VHEF-E-P53C-M-G18
8080984
GTIN 4052568454296
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Baubreite
20 mm