Schwenkantrieb DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN 4052568823894
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
1/8 NPT
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
44 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F04
Wellenanschluss
T11