Schwenkantrieb DFPD-1200-RP-90-RS60-F1012-R3-EP
8084145
GTIN 4052568449506
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
796.3 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F1012
Wellenanschluss
T27