Steckverschraubung NPQR-DK-G14-Q8

8085665

GTIN 4052568451073

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Nennweite
6.3 mm