Steckverschraubung Edelstahl NPQR

Die robuste Steckverschraubung NPQR aus Edelstahl: Mit reduzierten Schmutzkanten und hoher Beständigkeit gegenüber den meisten Medien ist sie optimal für die Lebensmittelindustrie. Aber auch für andere Anwendungen in Prozessindustrie, Batteriefertigung oder Automobilindustrie.
  • Sehr reinigungsfreundlich durch gekammerten O-Ring und reduzierte Schmutzkanten
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für Applikationen aus einer Hand
  • Höchste Korrosionsbeständigkeit (Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 nach Festo Norm 940 070) und Chemikalienresistenz
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Edelstahl
  • Betriebsmedien Druckluft, Vakuum, (Wasser)
  • Gerade Form, L-Form, T-Form, Y-Form, Schott-Steckverbindung