Druckregelventil MS2-LR-QS6-D6-A8-B

8086640

GTIN 4052568451486

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
350 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar