Druckregelventil MS-LR-B
- Rastermaß 25, 40, 62 mm
- Preisattraktive, technisch fokussierte Basiskomponente
- Leicht und robust durch moderne Polymerwerkstoffe
- Kompatibel zur MS-Reihe für idealen Mix aus günstigen Basis- und funktional benötigten High-End-Funktionen
- Stabiles Regelverhalten
- Mit oder ohne Manometer
- Drehknopf mit Arretierung
- Mit integrierter Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten
- MS2: direktgesteuertes Membranregelventil
- MS4, MS6: direktgesteuertes Kolbenregelventil
- Nachhaltig im Betrieb durch Senkung des Druckniveaus