Manometer PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN 4052568462178
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
Leitungseinbau
Anzeigebereich
0 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
Cartridge 10 mm
Messgenauigkeit Klasse
4
Anzeigebereich
0 MPa - 1 MPa