Pneumatikventil VUWS-LT30-M32C-M-G38
8096574
GTIN 4052568451929
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
pneumatisch