Pneumatikventil VUWS-LT30-M52-M-G38
8096576
GTIN 4052568451943
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
pneumatisch