Schwenkantrieb DFPD-40-RP-90-RS35-F05-R3-C

8102802

GTIN 4052568455248

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
16.3 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05
Wellenanschluss
T14