Schwenkantrieb DFPD-40-RP-90-RS45-F05-R3-C

8102803

GTIN 4052568455255

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
21 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05
Wellenanschluss
T14