Schwenkantrieb DFPD-40-RP-90-RS60-F05-R3-C
8102804
GTIN 4052568455262
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
28 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F05
Wellenanschluss
T14