Schwenkantrieb DFPD-80-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2
8102815
GTIN 4052568455361
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
35.1 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T17