Schwenkantrieb DFPD-80-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2
8102816
GTIN 4052568455378
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
45.2 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T17