Schwenkantrieb DFPD-80-RP-90-RS60-F07-R3-C-VDE2

8102817

GTIN 4052568455385

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
60.3 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T17