Schwenkantrieb DFPD-120-RP-90-RS60-F07-R3-C

8102820

GTIN 4052568455415

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
86 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T17