Schwenkantrieb DFPD-120-RP-90-RS45-F07-R3-C-VDE2

8102825

GTIN 4052568455460

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
64.5 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T17