Schwenkantrieb DFPD-240-RP-90-RS60-F10-R3-C
8102844
GTIN 4052568455590
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
171.6 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10
Wellenanschluss
T22