Schwenkantrieb DFPD-300-RP-90-RS45-F10-R3-C-VDE2

8102858

GTIN 4052568455736

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
165.7 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10
Wellenanschluss
T22