Schwenkantrieb DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C

8102861

GTIN 4052568455767

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
260.3 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T27