Schwenkantrieb DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2

8102894

GTIN 4052568455996

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
356.2 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36