Schwenkantrieb DFPD-900-RP-90-RS45-F14-R3-C-VDE2
8102895
GTIN 4052568456009
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
452.8 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36