Schwenkantrieb DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C-VDE2
8102905
GTIN 4052568456108
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
796.3 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36