Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-R3-C
8102910
GTIN 4052568456139
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1523 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46