Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C-VDE2

8102912

GTIN 4052568456153

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1163 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46