Busknoten CTEU-PB-EX1C

8107588

GTIN 4052568582425

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Protokoll
Profibus DP
Betriebsspannungsbereich DC
18 V - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
Typ. 100 mA
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll
PROFIBUS DP
Schutzart
IP65 - IP67