Schrägsitzventil VZXA-A-TS7-1"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111600

GTIN 4052568576721

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
19.2 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67