Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111604
GTIN 4052568550561
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
4.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 30 bar
Schutzart
IP65 - IP67